Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne zbliżeniowe
Wymiary
Ø 5 x 27 mm
Kształt obudowy
M5x0.5
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
1.5 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Inne warianty tego produktu
Przewód, 2.00 m, TPE
Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.3 m, TPE
Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.3 m, TPE
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 3-stykowe, 0.3 m, TPE
Ten produkt jest częścią Classic portfolio, co oznacza
rozszerzona dostępność
przejrzyste warunki
brak nowych projektów
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
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
Zalecana alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES M05ED-PSC15B-BP00,3-GS49-119 | BES M05ED-PSD08B-BP00,3-GS49-R03 | BES 516-3005-G-SA13-E4-C-S49-00,3 | BES 516-3005-G-E4-C-S49-00,3 | |
|
158,12 EUR
Cena katalogowa
|
93,83 EUR
Cena katalogowa
|
162,87 EUR
Cena katalogowa
|
95,82 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 5 x 27 mm | Ø 5 x 27 mm | Ø 5 x 27 mm | Ø 5 x 27 mm |
|---|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | M5x0.5 | M5x0.5 | M5x0.5 | M5x0.5 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 1.5 mm | 0.8 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 5000 Hz | 3000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna, powlekane | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna, powlekane | Stal nierdzewna |
| Materiał powierzchni aktywnej | Ceramika | Ceramika | Ceramika | PBT |
| Przyłącze | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.3 m, TPE | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.30 m, PUR | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.3 m, TPE | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.30 m, PUR |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | - | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Zasada działania | Czujnik indukcyjny | - | Czujnik indukcyjny | Czujnik indukcyjny |
| Maks. wytrzymałość na ściskanie | - | 100 bar | - | - |
| Stopień ochrony | - | IP67 | - | - |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD