Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne zbliżeniowe
Wymiary
32 x 20 x 8 mm
Kształt obudowy
32x20x8
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
5 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Inne warianty tego produktu
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 3-stykowe, 0.30 m, Silikon
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 3-stykowe, 0.30 m, Silikon
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
| BES R01ZC-PSC50B-BS00,3-GS04-W53 | BES R01ZC-PSC50B-BS00,3-GS04-W52 | BES R01ZC-PSC50B-BZ00,2-GS04-W13 | |
|
215,65 EUR
Cena katalogowa
|
209,71 EUR
Cena katalogowa
|
103,61 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | 32x20x8 | 32x20x8 | 32x20x8 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Materiał obudowy | Cynk, Odlew ciśnieniowy | Cynk, Odlew ciśnieniowy | Cynk, Odlew ciśnieniowy, częściowo powlekane |
| Materiał powierzchni aktywnej | Fortron 6165 A6 | Fortron 6165 A6 | powłoka ceramiczna |
| Przyłącze | Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 3-stykowe, 0.30 m, Silikon | Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 3-stykowe, 0.30 m, Silikon | Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 3-stykowe, 0.20 m, TPU |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Zasada działania | Czujnik indukcyjny | Czujnik indukcyjny | Czujnik indukcyjny |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD