Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wersja kompaktowa kwadratowa
Wymiary
44 x 8 x 8 mm
Kształt obudowy
8x8
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
1...2 mm
Interfejs
IO-Link 1.1
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
| BES Q08ZC-YPL20B-BP00,3-GS75 | BES Q08ZC-YPL20B-BP00,3-GS04 | |
|
100,69 EUR
Cena katalogowa
|
100,69 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | 44 x 8 x 8 mm | 44 x 8 x 8 mm |
|---|---|---|
| Kształt obudowy | 8x8 | 8x8 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 1...2 mm | 1...2 mm |
| Interfejs | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Wyjście przełączające | 2x PNP/NPN/przeciwtakt Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) | 2x PNP/NPN/przeciwtakt Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) |
| Częstotliwość przełączania | 1200 Hz (SIO-Mode) | 1200 Hz (SIO-Mode) |
| Materiał obudowy | Cynk, Odlew ciśnieniowy, powłoka bez zawartości niklu | Cynk, Odlew ciśnieniowy, powłoka bez zawartości niklu |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PBT |
| Przyłącze | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 4-stykowe, 0.3 m, PUR | Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.3 m, PUR |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Zasada działania | Czujnik indukcyjny | Czujnik indukcyjny |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD