Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wersja cylindryczna do zastosowań odpornych na temperaturę
Wymiary
Ø 5 x 42 mm
Kształt obudowy
M5x0.5
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
0.8 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
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
| BES M05EG-PSD08B-ES01-GS49-T | BES M05EG-PSD08B-ES00,2-GS49-T-551 | BES M05EG-PSD08B-ES00,2-GS49-T | |
|
145,03 EUR
Cena katalogowa
|
145,03 EUR
Cena katalogowa
|
150,98 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 5 x 42 mm | Ø 5 x 42 mm | Ø 5 x 42 mm |
|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | M5x0.5 | M5x0.5 | M5x0.5 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 1.5 kHz | 1.5 kHz | 1.5 kHz |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna (1.4104) | Stal nierdzewna (1.4104) | Stal nierdzewna (1.4104) |
| Materiał powierzchni aktywnej | Ceramika | Ceramika | Ceramika |
| Przyłącze | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1, 1 m, Silikon | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1, 0.2 m, Silikon | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1, 0.2 m, Silikon |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | 0...135 °C | 0...135 °C | 0...135 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD