Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wersja cylindryczna do zastosowań odpornych na temperaturę
Wymiary
Ø 5 x 27 mm
Kształt obudowy
M5x0.5
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
0.8 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
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
| BES M05ED-PSD08B-ES02-T | BES M05ED-PSD08B-ES05-T | BES M05ED-PSD08B-ES10-T | |
|
147,30 EUR
Cena katalogowa
|
161,79 EUR
Cena katalogowa
|
186,78 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 5 x 27 mm | Ø 5 x 27 mm | Ø 5 x 27 mm |
|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | M5x0.5 | M5x0.5 | M5x0.5 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 1.5 kHz | 1.5 kHz | 1.5 kHz |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna (1.4104) | Stal nierdzewna (1.4104) | Stal nierdzewna (1.4104) |
| Materiał powierzchni aktywnej | Ceramika | Ceramika | Ceramika |
| Przyłącze | Przewód, 2 m, Silikon | Przewód, 5 m, Silikon | Przewód, 10 m, Silikon |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | 0...135 °C | 0...135 °C | 0...135 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD