Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne zbliżeniowe
Wymiary
Ø 3 x 22 mm
Kształt obudowy
D3.0
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
1 mm
Wyjście przełączające
NPN styk rozwierny (NC)
Ten produkt jest częścią Classic portfolio, co oznacza
rozszerzona dostępność
przejrzyste warunki
brak nowych projektów
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BES G03EC-NOC10B-EP00,075-548 | BES G03EC-NSC10B-EP02 | |
|
91,71 EUR
Cena katalogowa
|
78,52 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 3 x 22 mm | Ø 3 x 22 mm |
|---|---|---|
| Kształt obudowy | D3.0 | D3.0 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 1 mm | 1 mm |
| Wyjście przełączające | NPN styk rozwierny (NC) | NPN, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 3500 Hz | 3500 Hz |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PBT |
| Przyłącze | Przewód z łącznikiem wtykowym, JST ZHR-Series, 75 mm, PUR | Przewód, 2.00 m, PUR |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Zasada działania | Czujnik indukcyjny | Czujnik indukcyjny |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD