Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wersja cylindryczna
Wymiary
Ø 8 x 60 mm
Kształt obudowy
M8x1
Montaż
prawie równo z powierzchnią
Zasięg
4 mm
Wyjście przełączające
NPN, styk zwierny (NO)
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
| BES M08MM-NSC40B-BP00,3-GS04 | BES M08MM-PSC40B-BP00,3-GS04 | |
|
98,20 EUR
Cena katalogowa
|
98,20 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 8 x 60 mm | Ø 8 x 60 mm |
|---|---|---|
| Kształt obudowy | M8x1 | M8x1 |
| Montaż | prawie równo z powierzchnią | prawie równo z powierzchnią |
| Zasięg | 4 mm | 4 mm |
| Wyjście przełączające | NPN, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 1200 Hz | 1200 Hz |
| Materiał obudowy | Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu | Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PBT |
| Przyłącze | Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 3-stykowe, 0.3 m, PUR | Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 3-stykowe, 0.3 m, PUR |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Zasada działania | Czujnik indukcyjny | Czujnik indukcyjny |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD