Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wersja cylindryczna do zastosowań odpornych na wysokie ciśnienie
Wymiary
Ø 8 x 50 mm
Kształt obudowy
M8x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
2 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
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
| BES M08EG-PSC20B-S49G-S | BES M08EG-PSC20B-S49G-S01 | |
|
106,64 EUR
Cena katalogowa
|
119,83 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 8 x 50 mm | Ø 8 x 50 mm |
|---|---|---|
| Kształt obudowy | M8x1 | M8x1 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 2 mm | 2 mm |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 100 Hz | 100 Hz |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna (1.4404) | Stal nierdzewna (1.4404), z powłoką PTFE |
| Materiał powierzchni aktywnej | Stal nierdzewna (1.4404) | Stal nierdzewna (1.4404) |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Maks. wytrzymałość na ściskanie | 50 bar | 50 bar |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD