Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne zbliżeniowe
Wymiary
Ø 18 x 55 mm
Kształt obudowy
M18x1
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
16 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Inne warianty tego produktu
Przewód, 2.00 m, PUR
Przewód, 2.00 m, PVC
Przewód z łącznikiem wtykowym, AMP SUPERSEAL 3P, 3-stykowe, 0.15 m, TPU
Przewód z łącznikiem wtykowym, DEUTSCH DT04-3P-CE02, 3-stykowe, 0.15 m, TPU
Przewód z łącznikiem wtykowym, DEUTSCH DT04-4P-CE02, 4-stykowe, 0.15 m, TPU
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
| BES M18MG-PSC16F-BP00,15-Z10 | BES M18MG-PSC16F-BP00,15-Z07 | BES M18MG-PSC16F-BP00,15-Z06 | |
|
62,29 EUR
Cena katalogowa
|
62,29 EUR
Cena katalogowa
|
62,29 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 18 x 55 mm | Ø 18 x 55 mm | Ø 18 x 55 mm |
|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Montaż | ponad powierzchnią | ponad powierzchnią | ponad powierzchnią |
| Zasięg | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 430 Hz | 430 Hz | 430 Hz |
| Materiał obudowy | Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu | Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu | Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PBT | PBT |
| Przyłącze | Przewód z łącznikiem wtykowym, AMP SUPERSEAL 3P, 3-stykowe, 0.15 m, TPU | Przewód z łącznikiem wtykowym, DEUTSCH DT04-4P-CE02, 4-stykowe, 0.15 m, TPU | Przewód z łącznikiem wtykowym, DEUTSCH DT04-3P-CE02, 3-stykowe, 0.15 m, TPU |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Stopień ochrony | IP68 | IP68 | IP68 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Zasada działania | Czujnik indukcyjny | Czujnik indukcyjny | Czujnik indukcyjny |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD