Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne zbliżeniowe
Wymiary
Ø 30 x 53 mm
Kształt obudowy
M30x1.5
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
15 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Inne warianty tego produktu
Przewód, 2.00 m, PVC
Przewód, 3.00 m, PVC
Przewód z łącznikiem wtykowym, AMP SUPERSEAL 3P, 3-stykowe, 0.15 m, TPU
Przewód z łącznikiem wtykowym, DEUTSCH DT04-3P-CE02, 3-stykowe, 0.15 m, TPU
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
| BES M30MI-PSC15B-BP00,15-Z06 | BES M30MI-PSC15B-BP00,15-Z10 | |
|
74,19 EUR
Cena katalogowa
|
74,19 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 30 x 53 mm | Ø 30 x 53 mm |
|---|---|---|
| Kształt obudowy | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 15 mm | 15 mm |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 100 Hz | 100 Hz |
| Materiał obudowy | Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu | Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu |
| Materiał powierzchni aktywnej | PA 12 | PA 12 |
| Przyłącze | Przewód z łącznikiem wtykowym, DEUTSCH DT04-3P-CE02, 3-stykowe, 0.15 m, TPU | Przewód z łącznikiem wtykowym, AMP SUPERSEAL 3P, 3-stykowe, 0.15 m, TPU |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Zasada działania | Czujnik indukcyjny | Czujnik indukcyjny |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD