Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BES05YY

BES Q40KU-UPU20B-KN05

Wersja kwadratowa o wysokości 40 mm

Wymiary
40 x 40 x 118 mm
Kształt obudowy
40x40
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
20 mm
Wyjście przełączające
Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
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
40 x 40 x 118 mm
Kształt obudowy
40x40
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
20 mm
Wyjście przełączające
Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Materiał powierzchni aktywnej
PA 6.6
Przyłącze
Zaciski śrubowe
Napięcie robocze Ub
20...275 VDC/20...253 VAC
Temperatura otoczenia
-25...85 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
CCC
Zasada działania
Czujnik indukcyjny
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?