Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wersja kwadratowa o wysokości 40 mm
Wymiary
40 x 40 x 118 mm
Kształt obudowy
40x40
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
40 mm
Wyjście przełączające
Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
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
| BES Q40KU-UPU40F-KM20 | BES Q40KU-UPU40F-KN05 | |
|
100,69 EUR
Cena katalogowa
|
96,37 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | 40 x 40 x 118 mm | 40 x 40 x 118 mm |
|---|---|---|
| Kształt obudowy | 40x40 | 40x40 |
| Montaż | ponad powierzchnią | ponad powierzchnią |
| Zasięg | 40 mm | 40 mm |
| Wyjście przełączające | Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) | Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne | Tworzywo sztuczne |
| Materiał powierzchni aktywnej | PA 6.6 | PA 6.6 |
| Przyłącze | Zaciski śrubowe | Zaciski śrubowe |
| Napięcie robocze Ub | 20...275 VDC/20...253 VAC | 20...275 VDC/20...253 VAC |
| Temperatura otoczenia | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE CCC |
CE UKCA cULus WEEE CCC |
| Zasada działania | Czujnik indukcyjny | Czujnik indukcyjny |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD