Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wersja specjalna
Wymiary
Ø 12.7 mm x 1.025 ″
Kształt obudowy
Ø 12.7 mm
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
2 mm
Wyjście przełączające
PNP/NPN, styk zwierny (NO)
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
| BES 516-300-S358/1.025"-S4 | BES 516-300-S358/1.250"-S4 | BES 516-300-S358/1.875"-S4 | |
|
391,72 EUR
Cena katalogowa
|
391,72 EUR
Cena katalogowa
|
391,72 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 12.7 mm x 1.025 ″ | Ø 12.7 mm x 1.25 ″ | Ø 12.7 mm x 1.875 ″ |
|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Wyjście przełączające | PNP/NPN, styk zwierny (NO) | PNP/NPN, styk zwierny (NO) | PNP/NPN, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 30 Hz | 30 Hz | 30 Hz |
| Materiał obudowy | Cynk Aluminium | Cynk Aluminium | Cynk Aluminium |
| Materiał powierzchni aktywnej | Duroplast | Duroplast | Duroplast |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Maks. wytrzymałość na ściskanie | 206 bar | 206 bar | 206 bar |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD