Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BES05ZF

BES 516-200-S8/2.062"-S5

Wersja specjalna

Wymiary
Ø 12.7 mm x 2.062 ″
Kształt obudowy
Ø 12.7 mm
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
2 mm
Wyjście przełączające
Styk zwierny (NO)
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
Ø 12.7 mm x 2.062 ″
Kształt obudowy
Ø 12.7 mm
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
2 mm
Wyjście przełączające
Styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
20 Hz
Materiał obudowy
Cynk Aluminium
Materiał powierzchni aktywnej
Duroplast
Przyłącze
Złącza wtykowe, 7/8"-16 UN-Męski, 3-stykowe
Napięcie robocze Ub
20...250 VDC/20...250 VAC
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Maks. wytrzymałość na ściskanie
206 bar
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
UKCA
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?