Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Współczynnik 1 w wersji kwadratowej o wysokości 40 mm
Wymiary
40 x 40 x 66 mm
Kształt obudowy
40x40
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
20 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
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
| BES Q40KFU-PSC20A-S04K | BES Q40KFU-PSC20A-S04G | |
|
59,48 EUR
Cena katalogowa
|
103,07 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | 40 x 40 x 66 mm | 40 x 40 x 62 mm |
|---|---|---|
| Kształt obudowy | 40x40 | 40x40 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 20 mm | 20 mm |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 300 Hz | 400 Hz |
| Materiał obudowy | PA 12 | PBT |
| Materiał powierzchni aktywnej | PA 12 | PBT |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Odporność na pole magnetyczne | odporny na pole magnetyczne (AC/DC) | odporny na pole magnetyczne (AC/DC) |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Cechy dodatkowe | Faktor 1 | Faktor 1 |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD