Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BES060N

BES M08ZE1-PSC20B-S49G

Wersja cylindryczna

Wymiary
Ø 8 x 45 mm
Kształt obudowy
M8x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
2 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)

Korzyść z opakowania wieloczęściowego

Kompaktowa i oszczędzająca miejsce konstrukcja
Oszczędność czasu przy rozpakowywaniu i montażu
Zmniejszenie ilości plastikowych materiałów opakowaniowych
Bundle Banner
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Nasze portfolio indukcyjnych czujników BES Entry Line

Idealnie dopasowana wydajność w doskonałej cenie - nie mniej, nie więcej!


Wybór i zakup produktu

Wyjątkowy stosunek ceny do wydajności dzięki zasadzie "Dostajesz to, czego potrzebujesz": funkcje, których potrzebujesz w uczciwej cenie i obietnica jakości Balluff.


Dostawa

Łatwa obsługa: brak czasochłonnego rozpakowywania poszczególnych czujników i oszczędność opakowań.


Uruchomienie i bieżąca eksploatacja

Podążaj za światłem: bez czasochłonnego rozwiązywania problemów zarówno podczas pracy, jak i podczas przygotowań do instalacji.


Wymiana

Zainstaluj i gotowe: prosta zasada montażu zapewnia szybką, łatwą i technicznie niewymagającą instalację i wymianę.

1. optymalny stosunek ceny do wydajności
Opracowując nowe portfolio indukcyjnych czujników Entry Line, świadomie skupiliśmy się na kosztach: Jakich funkcji naprawdę potrzebuje użytkownik, zwłaszcza w obszarze całkowicie standardowej, niewymagającej zaawansowanej automatyzacji fabryki? Skupiając się na tym, co najważniejsze, udało nam się stworzyć optymalny stosunek ceny do wydajności właśnie dla tego zastosowania. We wszystkich innych przypadkach nasze szerokie portfolio również oferuje odpowiednie rozwiązanie.

2. mniej czasu, mniej odpadów: oszczędność czasu i odpadów dzięki opakowaniu zbiorczemu
Nasza oferta czujników indukcyjnych Entry Line została specjalnie zaprojektowana do standardowych zastosowań w dużych ilościach. Dzięki temu można je efektywnie zamawiać w większych ilościach. Przyjazne dla środowiska opakowania zbiorcze po 25 sztuk eliminują konieczność czasochłonnego rozpakowywania pojedynczych czujników. Elementy montażowe są dołączone oddzielnie. Oszczędza to czas i odpady.

3. podążaj za światłem: monitorowanie i identyfikacja usterek za pomocą wskaźnika LED 360°
Po szybkim i łatwym zainstalowaniu czujnika, jego specjalnie opracowany plastikowy konektor z diodami LED zapewnia funkcjonalny wyświetlacz stanu czujnika 360°. Oprócz informacji o detekcji obiektu, wskazuje również stan zasilania oraz ewentualne usterki, np. zwarcia. Pozwala to mieć wszystko na oku, szybciej i łatwiej identyfikować usterki, skracać przestoje i zwiększać dostępność całego systemu.

4. Plug & Play: szybka i łatwa instalacja oraz wymiana
Dzięki opcjonalnie uchwytowi zaciskowemu czujniki można montować bez użycia narzędzi, a w razie potrzeby także wymieniać. A dzięki stałemu ogranicznikowi jest to szybkie i łatwe . Oznacza to, że w razie potrzeby można nie tylko szybko odnaleźć właściwy czujnik z wyświetlaczem LED 360°, ale także wymienić go w mgnieniu oka. Ponieważ czas to pieniądz!

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Wymiary
Ø 8 x 45 mm
Kształt obudowy
M8x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
2 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
600 Hz
Materiał obudowy
Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane
PC
Materiał powierzchni aktywnej
PBT
Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
WEEE
UKCA
Zasada działania
Czujnik indukcyjny
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?