Wersja cylindryczna
Korzyść z opakowania wieloczęściowego
Produkty alternatywne
|
|
Alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
| BES M12ZI-PSC40B-S04G | BES M12MI-PSC40B-S04G | BES M12ZE-PSC40B-S04G | |
|
12,88 EUR
Cena katalogowa
|
28,77 EUR
Cena katalogowa
|
12,88 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 45 mm |
|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 350 Hz | 2500 Hz | 350 Hz |
| Materiał obudowy |
Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane PC |
Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu |
Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane PC |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PBT | PBT |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 3-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 3-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 3-stykowe |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP68 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Zasada działania | Czujnik indukcyjny | Czujnik indukcyjny | Czujnik indukcyjny |
Nasze portfolio indukcyjnych czujników BES Entry Line
Idealnie dopasowana wydajność w doskonałej cenie - nie mniej, nie więcej!
Wybór i zakup produktu
Wyjątkowy stosunek ceny do wydajności dzięki zasadzie "Dostajesz to, czego potrzebujesz": funkcje, których potrzebujesz w uczciwej cenie i obietnica jakości Balluff.
Dostawa
Łatwa obsługa: brak czasochłonnego rozpakowywania poszczególnych czujników i oszczędność opakowań.
Uruchomienie i bieżąca eksploatacja
Podążaj za światłem: bez czasochłonnego rozwiązywania problemów zarówno podczas pracy, jak i podczas przygotowań do instalacji.
Wymiana
Zainstaluj i gotowe: prosta zasada montażu zapewnia szybką, łatwą i technicznie niewymagającą instalację i wymianę.
1. optymalny stosunek ceny do wydajności
Opracowując nowe portfolio indukcyjnych czujników Entry Line, świadomie skupiliśmy się na kosztach: Jakich funkcji naprawdę potrzebuje użytkownik, zwłaszcza w obszarze całkowicie standardowej, niewymagającej zaawansowanej automatyzacji fabryki? Skupiając się na tym, co najważniejsze, udało nam się stworzyć optymalny stosunek ceny do wydajności właśnie dla tego zastosowania. We wszystkich innych przypadkach nasze szerokie portfolio również oferuje odpowiednie rozwiązanie.
2. mniej czasu, mniej odpadów: oszczędność czasu i odpadów dzięki opakowaniu zbiorczemu
Nasza oferta czujników indukcyjnych Entry Line została specjalnie zaprojektowana do standardowych zastosowań w dużych ilościach. Dzięki temu można je efektywnie zamawiać w większych ilościach. Przyjazne dla środowiska opakowania zbiorcze po 25 sztuk eliminują konieczność czasochłonnego rozpakowywania pojedynczych czujników. Elementy montażowe są dołączone oddzielnie. Oszczędza to czas i odpady.
3. podążaj za światłem: monitorowanie i identyfikacja usterek za pomocą wskaźnika LED 360°
Po szybkim i łatwym zainstalowaniu czujnika, jego specjalnie opracowany plastikowy konektor z diodami LED zapewnia funkcjonalny wyświetlacz stanu czujnika 360°. Oprócz informacji o detekcji obiektu, wskazuje również stan zasilania oraz ewentualne usterki, np. zwarcia. Pozwala to mieć wszystko na oku, szybciej i łatwiej identyfikować usterki, skracać przestoje i zwiększać dostępność całego systemu.
4. Plug & Play: szybka i łatwa instalacja oraz wymiana
Dzięki opcjonalnie uchwytowi zaciskowemu czujniki można montować bez użycia narzędzi, a w razie potrzeby także wymieniać. A dzięki stałemu ogranicznikowi jest to szybkie i łatwe . Oznacza to, że w razie potrzeby można nie tylko szybko odnaleźć właściwy czujnik z wyświetlaczem LED 360°, ale także wymienić go w mgnieniu oka. Ponieważ czas to pieniądz!