Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne Factor 1
Wymiary
Ø 18 x 46 mm
Kształt obudowy
M18x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
8 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
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
| BES M18ME-PSC80A-S04G-W34 | BES M18ME-PSC80A-S04G-W10 | BES M18MI-PSC80A-S04G-W33 | |
|
95,03 EUR
Cena katalogowa
|
89,88 EUR
Cena katalogowa
|
105,84 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 18 x 46 mm | Ø 18 x 46 mm | Ø 18 x 66 mm |
|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz |
| Materiał obudowy | Mosiądz, z powłoką PTFE | Mosiądz, z powłoką PTFE | Mosiądz, z powłoką PTFE |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PBT | PBT, z powłoką PTFE |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 3-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 3-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 3-stykowe |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Odporność na pole magnetyczne | odporny na pole magnetyczne (AC/DC) | odporny na pole magnetyczne (AC/DC) | odporny na pole magnetyczne (AC/DC) |
| Stopień ochrony |
IP67 IP68 |
IP67 IP68 |
IP67 IP68 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Cechy dodatkowe |
Faktor 1 Rozszerzony zakres temperatur Obudowa odporna na odpryski spawalnicze metal dust blanking |
Faktor 1 Rozszerzony zakres temperatur Obudowa odporna na odpryski spawalnicze |
Faktor 1 Rozszerzony zakres temperatur Obudowa odporna na odpryski spawalnicze metal dust blanking |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD