Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wersja cylindryczna
Wymiary
Ø 12 x 43.5 mm
Kształt obudowy
M12x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
4 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
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
| BES M12ZE1-PSC40B-BP02 | BES M12ZI1-PSC40B-BP02 | |
|
14,88 EUR
Cena katalogowa
|
14,88 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 12 x 43.5 mm | Ø 12 x 63.5 mm |
|---|---|---|
| Kształt obudowy | M12x1 | M12x1 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 4 mm | 4 mm |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 350 Hz | 350 Hz |
| Materiał obudowy |
Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane PC |
Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane PC |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PBT |
| Przyłącze | Przewód, 2.00 m, TPU | Przewód, 2.00 m, TPU |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
| Zasada działania | Czujnik indukcyjny | Czujnik indukcyjny |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD