Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BFB0008

BFB 75K-003-P-02

Kwadratowe jednostki bazowe włókien

Seria
75K
Wymiary
10.4 x 35.4 x 79.3 mm
Interfejs
PNP normalnie otwarty/normalnie zamknięty (NO/NC) Analogowy, napięcie 0…10 V
Zasada działania
Urządzenie światłowodowe
Funkcja wejścia
Programowanie Sn
Blokada klawiszy wł./wył.
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
75K
Wymiary
10.4 x 35.4 x 79.3 mm
Interfejs
PNP normalnie otwarty/normalnie zamknięty (NO/NC) Analogowy, napięcie 0…10 V
Zasada działania
Urządzenie światłowodowe
Funkcja wejścia
Programowanie Sn
Blokada klawiszy wł./wył.
Ustawienie
Znamionowa odległość przełączania (Sn), 2 wartości
Okres pojedynczego impulsu
Tryb normalny/dokładny/szybki/daleki
Kierunek odczytu LCD
Funkcja czasowa
Ustawienie fabryczne (Reset)
Wyświetlacz wł./wył.
Czas opóźnienia
Blokada klawiszy wł./wył.
Przełączanie na jasno/ciemno
Czułość (Sn)
Rodzaj światła
LED ze światłem czerwonym
Przyłącze
Przewód, 2.00 m, PVC
Materiał obudowy
ABS
Częstotliwość przełączania
8000 Hz /1000 Hz/125 Hz
Dopuszczenie / Zgodność
cULus
CE
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 14.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05