Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Cylindryczne jednostki bazowe włókien
Seria
18M
Wymiary
Ø 18 x 75 mm
Interfejs
2x PNP: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Ustawienie
Czułość (Sn)
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
| BFB M18M-001-P-S4 | BFB M18M-002-P-S4 | |
|
108,15 EUR
Cena katalogowa
|
135,96 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | 18M | 18M |
|---|---|---|
| Wymiary | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Interfejs | 2x PNP: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) | 2x PNP: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) |
| Zasada działania | Czujnik optoelektroniczny | Czujnik optoelektroniczny |
| Ustawienie | Czułość (Sn) | Czułość (Sn) |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Rodzaj światła | LED ze światłem czerwonym | LED ze światłem czerwonym |
| Przyłącze | Złącza wtykowe-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe-Męski, 4-stykowe |
| Materiał obudowy | Mosiądz, niklowane | Mosiądz, niklowane |
| Częstotliwość przełączania | 1000 Hz | 3000 Hz |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD