Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BFS000N

BFS 6K-UI-L01-S75

Kompaktowa forma

Seria
6K
Wymiary
12 x 34 x 21.6 mm
Funkcja wejścia
Blokada klawiszy wł./wył.
ta sama funkcja co przycisk
Interfejs
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik koloru
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
6K
Wymiary
12 x 34 x 21.6 mm
Funkcja wejścia
Blokada klawiszy wł./wył.
ta sama funkcja co przycisk
Interfejs
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik koloru
Zasada działania optycznego
Czujnik odbiciowy
Charakterystyka wiązki
zogniskowany
Rodzaj światła
LED RGB
Wielkość plamki świetlnej
1 x 5 mm przy 12 mm
Zasięg
9...15 mm
Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
ABS
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-09-07
ECLASS 11.0
27-27-09-07
ECLASS 12.0
27-27-09-07
ECLASS 13.0
27-27-09-07
ECLASS 14.0
27-27-09-07
ECLASS 5.1.4
27-27-09-07
ECLASS 6.2
27-27-09-07
ECLASS 8.1
27-27-09-07
ETIM 4.0
EC001817
ETIM 5.0
EC001817
ETIM 6.0
EC001817
ETIM 7.0
EC001817
ETIM 8.0
EC001817
ETIM 9.0
EC001817
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-07
eCl@ss 9.1
27-27-09-07