Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BFT0002

BFT 6050-DX001-R02A0A-S4

Wersja standardowa

Zakres pomiarowy
-50...150 °C
Element pomiarowy
Pt1000
Wyjście analogowe
Analog, rezystor
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Długość montażowa
50 mm

Ten produkt jest częścią Classic portfolio, co oznacza

rozszerzona dostępność
elastyczny okres przejściowy
przejrzyste warunki
Classic Banner
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Zakres pomiarowy
-50...150 °C
Element pomiarowy
Pt1000
Wyjście analogowe
Analog, rezystor
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Długość montażowa
50 mm
Złącze procesowe
G 1/4" na zewnątrz
Materiał złącza
Stal nierdzewna (1.4305)
Maks. wytrzymałość na ściskanie
50 bar
Temperatura otoczenia
-40...100 °C
Stopień ochrony
IP66, IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-20-02-08
ECLASS 11.0
27-20-02-08
ECLASS 12.0
27-20-02-08
ECLASS 13.0
27-20-02-08
ECLASS 14.0
27-20-02-08
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ECLASS 8.1
27-20-02-08
ETIM 6.0
EC002994
ETIM 7.0
EC002994
ETIM 8.0
EC002994
ETIM 9.0
EC002994
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
eCl@ss 4.1
27-20-02-08
eCl@ss 9.0
27-20-02-08
eCl@ss 9.1
27-20-02-08