Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BFT0007

BFT 6100-DX002-A06A1A-S4

Przetwornik temperatury z analogowymi sygnałami wyjściowymi 4...20 mA (wysoka odporność na zakłócenia elektromagnetyczne)

Materiał obudowy
Stal nierdzewna (1.4571)
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Zakres pomiarowy
-30...150 °C
Rodzaj przyłącza
Złącza wtykowe
Stopień ochrony
IP67
IP69
IP69K
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
Stal nierdzewna (1.4571)
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Zakres pomiarowy
-30...150 °C
Rodzaj przyłącza
Złącza wtykowe
Stopień ochrony
IP67
IP69
IP69K
Zasada działania
Czujnik temperatury
Przyłącze 1, typ
M12x1
Interfejs
Analogowy, prąd: 4…20 mA
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-20-02-08
ECLASS 11.0
27-20-02-08
ECLASS 12.0
27-20-02-08
ECLASS 13.0
27-20-02-08
ECLASS 14.0
27-20-02-08
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ECLASS 8.1
27-20-02-08
ETIM 6.0
EC002994
ETIM 7.0
EC002994
ETIM 8.0
EC002994
ETIM 9.0
EC002994
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
eCl@ss 4.1
27-20-02-08
eCl@ss 9.0
27-20-02-08
eCl@ss 9.1
27-20-02-08
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?