Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BFT0018

BFT 6025-JC003-A02A0C-S4

Z obrotowym, czytelnym wyświetlaczem dla elastycznej instalacji i łatwości użytkowania

Zakres pomiarowy
-20...80 °C
Element pomiarowy
Pt1000
Napięcie robocze Ub
15...35 VDC
Wyjście analogowe
Analogowy, natężenie 4…20 mA
Wyjście przełączające
PNP

Ten produkt jest częścią Classic portfolio, co oznacza

rozszerzona dostępność
elastyczny okres przejściowy
przejrzyste warunki
Classic Banner
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Zakres pomiarowy
-20...80 °C
Element pomiarowy
Pt1000
Napięcie robocze Ub
15...35 VDC
Wyjście analogowe
Analogowy, natężenie 4…20 mA
Wyjście przełączające
PNP
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Długość montażowa
25 mm
Złącze procesowe
NPT 1/2" na zewnątrz
Materiał złącza
Stal nierdzewna (1.4571)
Materiał obudowy
PC/ABS
TPE-E, PC, Stal nierdzewna (1.4301)
Maks. wytrzymałość na ściskanie
150 bar
Temperatura otoczenia
-20...80 °C
Stopień ochrony
IP65, IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-20-02-08
ECLASS 11.0
27-20-02-08
ECLASS 12.0
27-20-02-08
ECLASS 13.0
27-20-02-08
ECLASS 14.0
27-20-02-08
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ECLASS 8.1
27-20-02-08
ETIM 6.0
EC002994
ETIM 7.0
EC002994
ETIM 8.0
EC002994
ETIM 9.0
EC002994
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
eCl@ss 4.1
27-20-02-08
eCl@ss 9.0
27-20-02-08
eCl@ss 9.1
27-20-02-08