Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Standardowe widełkowe bariery świetlne wykonane z metalu
Seria
A
Wymiary
10 x 100 x 88 mm
Szerokość widełek
80 mm
Interfejs
PNP: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik widełkowy
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
| BGL 80A-003-S49 | BGL 80A-009-S49 | |
|
224,09 EUR
Cena katalogowa
|
251,67 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | A | A |
|---|---|---|
| Wymiary | 10 x 100 x 88 mm | 10 x 100 x 88 mm |
| Szerokość widełek | 80 mm | 80 mm |
| Interfejs | PNP: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) | PNP: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) |
| Zasada działania | Czujnik widełkowy | Czujnik widełkowy |
| Zasada działania optycznego | Bariera jednokierunkowa | Bariera jednokierunkowa |
| Charakterystyka wiązki | kolimowane | kolimowane |
| Rodzaj światła | Światło czerwone laserowe | Światło czerwone laserowe |
| Wielkość plamki świetlnej | Ø 0.3 mm Wyjście światła | Ø 0.3 mm Wyjście światła |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe |
| Materiał obudowy | Cynk, Odlew ciśnieniowy, Lakierowane | Cynk, Odlew ciśnieniowy, Lakierowane |
| Materiał powierzchni aktywnej | Szkło | Szkło |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Specjalna cecha optyczna | - | Detekcja obiektów transparentnych |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD