Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BGL0036

BGL 30C-009-S4

Widełkowe i kątowe bariery świetlne

Seria
C
Wymiary
18 x 80 x 93.5 mm
Szerokość widełek
30 mm
Interfejs
PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik widełkowy
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
C
Wymiary
18 x 80 x 93.5 mm
Szerokość widełek
30 mm
Interfejs
PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik widełkowy
Zasada działania optycznego
Bariera jednokierunkowa
Specjalna cecha optyczna
Kurtyna świetlna
Charakterystyka wiązki
Rozbieżny
Rodzaj światła
LED ze światłem czerwonym
Wielkość plamki świetlnej
3 x 28 mm Wyjście światła
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
18...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 13.0
27-27-09-09
ECLASS 14.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ECLASS 8.1
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 4.1
27-27-90-00
eCl@ss 9.0
27-27-09-09
eCl@ss 9.1
27-27-09-09