Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Widełkowe i kątowe bariery świetlne
Seria
C
Wymiary
18 x 100 x 93.5 mm
Szerokość widełek
50 mm
Interfejs
PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik widełkowy
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
| BGL 50C-009-S4 | BGL 50C-005-S4 | BGL 50C-001-S4 | |
|
-
Cena katalogowa
|
578,60 EUR
Cena katalogowa
|
539,13 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | C | C | C |
|---|---|---|---|
| Wymiary | 18 x 100 x 93.5 mm | 18 x 100 x 93.5 mm | 18 x 100 x 93.5 mm |
| Szerokość widełek | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Interfejs | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) |
Analogowe, napięcie: 0…10 V PNP: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) |
2x PNP: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) |
| Zasada działania | Czujnik widełkowy | Czujnik widełkowy | Czujnik widełkowy |
| Zasada działania optycznego | Bariera jednokierunkowa | Bariera jednokierunkowa | Bariera jednokierunkowa |
| Specjalna cecha optyczna | Kurtyna świetlna | Kurtyna świetlna | Kurtyna świetlna |
| Charakterystyka wiązki | Rozbieżny | Rozbieżny | Rozbieżny |
| Rodzaj światła | LED ze światłem czerwonym | LED ze światłem czerwonym | LED ze światłem czerwonym |
| Wielkość plamki świetlnej | 3 x 28 mm Wyjście światła | 3 x 28 mm Wyjście światła | 3 x 28 mm Wyjście światła |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Materiał obudowy | Aluminium, Anodowane | Aluminium, Anodowane | Aluminium, Anodowane |
| Materiał powierzchni aktywnej | PMMA | PMMA | PMMA |
| Napięcie robocze Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD