Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BGL0049

BGL 80A-001-SA11-VC-0,03-S49

Widełkowe i kątowe bariery świetlne

Seria
A
Wymiary
54 x 100 x 79 mm
Szerokość widełek
80 mm
Interfejs
PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik widełkowy
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
A
Wymiary
54 x 100 x 79 mm
Szerokość widełek
80 mm
Interfejs
PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik widełkowy
Zasada działania optycznego
Czujnik widełkowy
Charakterystyka wiązki
Rozbieżny
Rodzaj światła
LED ze światłem czerwonym
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.03 m, PVC
Materiał obudowy
Odlew ciśnieniowy, Cynkowany
Materiał powierzchni aktywnej
Szkło
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 13.0
27-27-09-09
ECLASS 14.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ECLASS 8.1
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-09
eCl@ss 9.1
27-27-09-09