Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BGL005K

BGL 5L-001-01

Zajmujące niewiele miejsca widełkowe bariery świetlne wykonane z tworzywa sztucznego w różnych wersjach

Wymiary
13.7 x 18.1 x 26 mm
Szerokość widełek
5 mm
Interfejs
NPN Normalnie zamknięty (NC)
NPN Styk zwierny (NO)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Bariera jednokierunkowa
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
13.7 x 18.1 x 26 mm
Szerokość widełek
5 mm
Interfejs
NPN Normalnie zamknięty (NC)
NPN Styk zwierny (NO)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Bariera jednokierunkowa
Rodzaj światła
LED infrared Podczerwień
Przyłącze
Przewód, 1 m, PVC
Materiał obudowy
PBT
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
5...24 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
UKCA
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 13.0
27-27-09-09
ECLASS 14.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ECLASS 8.1
27-27-09-09
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-09
eCl@ss 9.1
27-27-09-09