Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Zajmujące niewiele miejsca widełkowe bariery świetlne wykonane z tworzywa sztucznego w różnych wersjach
Wymiary
13 x 13.7 x 21.3 mm
Szerokość widełek
5 mm
Interfejs
NPN: Normalnie zamknięty (NC)
NPN: Styk zwierny (NO)
NPN: Styk zwierny (NO)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Bariera jednokierunkowa
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
| BGL 5K-007-VC-00,05-Z16 | BGL 5K-007-VC-00,20-S75 | |
|
11,55 EUR
Cena katalogowa
|
17,85 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | 13 x 13.7 x 21.3 mm | 13 x 13.7 x 21.3 mm |
|---|---|---|
| Szerokość widełek | 5 mm | 5 mm |
| Interfejs |
NPN: Normalnie zamknięty (NC) NPN: Styk zwierny (NO) |
NPN: Normalnie zamknięty (NC) NPN: Styk zwierny (NO) |
| Zasada działania | Czujnik optoelektroniczny | Czujnik optoelektroniczny |
| Zasada działania optycznego | Bariera jednokierunkowa | Bariera jednokierunkowa |
| Rodzaj światła | LED infrared Podczerwień | LED infrared Podczerwień |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, 0.05 m, PVC | Złącza wtykowe, 0.2 m, PVC |
| Materiał obudowy | PBT | PBT |
| Materiał powierzchni aktywnej | PMMA | PMMA |
| Napięcie robocze Ub | 5...24 VDC | 5...24 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD