Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Zajmujące niewiele miejsca widełkowe bariery świetlne wykonane z tworzywa sztucznego w różnych wersjach
Wymiary
6 x 21.3 x 25.4 mm
Szerokość widełek
5 mm
Interfejs
NPN Normalnie zamknięty (NC)
NPN Styk zwierny (NO)
NPN Styk zwierny (NO)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Bariera jednokierunkowa
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
| BGL 5G-003-05 | BGL 5G-003-01 | |
|
12,50 EUR
Cena katalogowa
|
11,55 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | 6 x 21.3 x 25.4 mm | 6 x 21.3 x 25.4 mm |
|---|---|---|
| Szerokość widełek | 5 mm | 5 mm |
| Interfejs |
NPN Normalnie zamknięty (NC) NPN Styk zwierny (NO) |
NPN Normalnie zamknięty (NC) NPN Styk zwierny (NO) |
| Zasada działania | Czujnik optoelektroniczny | Czujnik optoelektroniczny |
| Zasada działania optycznego | Bariera jednokierunkowa | Bariera jednokierunkowa |
| Rodzaj światła | LED infrared Podczerwień | LED infrared Podczerwień |
| Przyłącze | Przewód, 5 m, PVC | Przewód, 1 m, PVC |
| Materiał obudowy | PBT | PBT |
| Materiał powierzchni aktywnej | PMMA | PMMA |
| Napięcie robocze Ub | 5...24 VDC | 5...24 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD