Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki widłowe z IO-Link
Wymiary
10 x 50 x 68 mm
Szerokość widełek
30 mm
Interfejs
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Zasada działania
Czujnik widełkowy
Zasada działania optycznego
Bariera jednokierunkowa
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
| BGL 30A-101-S49 | BGL 30A-001-S49 | |
|
130,00 EUR
Cena katalogowa
|
156,93 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | 10 x 50 x 68 mm | 10 x 50 x 68 mm |
|---|---|---|
| Szerokość widełek | 30 mm | 30 mm |
| Interfejs |
IO-Link-Device: 1.1.3 Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) |
PNP: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) |
| Zasada działania | Czujnik widełkowy | Czujnik widełkowy |
| Zasada działania optycznego | Bariera jednokierunkowa | Bariera jednokierunkowa |
| Charakterystyka wiązki | Rozbieżny | Rozbieżny |
| Rodzaj światła | LED ze światłem czerwonym | LED ze światłem czerwonym |
| Wielkość plamki świetlnej | Ø 0.85 mm Wyjście światła | Ø 1.2 mm Wyjście światła |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe |
| Materiał obudowy |
Cynk, Odlew ciśnieniowy, powlekany, czarny PUR, PA 6.6 |
Cynk, Odlew ciśnieniowy, Lakierowane |
| Materiał powierzchni aktywnej | Szkło, powlekane | Szkło |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Seria | - | A |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD