Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BHS0007

BES 516-200-S2/1.225"-S5

Czujniki indukcyjne odporne na wysokie ciśnienie

Wymiary
64.2 x 48 x 31.125 mm
Kształt obudowy
D12.7
Zasięg
2 mm
Wyjście przełączające
Styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
50 Hz
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
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
64.2 x 48 x 31.125 mm
Kształt obudowy
D12.7
Zasięg
2 mm
Wyjście przełączające
Styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
50 Hz
Materiał obudowy
Stal nierdzewna (1.4104), niklowane Cynk, Odlew ciśnieniowy
Materiał powierzchni aktywnej
Ceramika
Przyłącze
Łącznik wtykowy, wtyczka UN 7/8"-16
Napięcie robocze Ub
20...250 VDC/20...250 VAC
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Maks. wytrzymałość na ściskanie
207 bar
Odporność na pole magnetyczne
odporny na pole magnetyczne (AC/DC)
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
EAC
cULus
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01