Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne odporne na wysokie ciśnienie
Wymiary
64.2 x 60.325 mm
Częstotliwość przełączania
50 Hz
Przyłącze
7/8"-16 UN
Napięcie robocze Ub
20...250 VDC/20...250 VAC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
WEEE
cULus
WEEE
Zalecana alternatywa
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
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BES 516-200-S2/2.375"-S5 | BES 516-200-S8/2.875"-S5 | |
|
391,72 EUR
Cena katalogowa
|
391,72 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | 64.2 x 60.325 mm | Ø 12.7 mm x 2.875 ″ |
|---|---|---|
| Częstotliwość przełączania | 50 Hz | 20 Hz |
| Przyłącze | 7/8"-16 UN | Złącza wtykowe, 7/8"-16 UN-Męski, 3-stykowe |
| Napięcie robocze Ub | 20...250 VDC/20...250 VAC | 20...250 VDC/20...250 VAC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Kształt obudowy | - | Ø 12.7 mm |
| Montaż | - | montaż zabudowany |
| Zasięg | - | 2 mm |
| Wyjście przełączające | - | Styk zwierny (NO) |
| Materiał obudowy | - |
Cynk Aluminium |
| Materiał powierzchni aktywnej | - | Duroplast |
| Temperatura otoczenia | - | -25...70 °C |
| Maks. wytrzymałość na ściskanie | - | 206 bar |
| Stopień ochrony | - | IP67 |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD