Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BHS003L

BES 516-300-S295/1.225"-S4

Czujniki indukcyjne odporne na wysokie ciśnienie

Wymiary
51 x 31.125 mm
Wyjście przełączające
PNP
Częstotliwość przełączania
10 Hz
Przyłącze
M12x1, 4-stykowe
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
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
51 x 31.125 mm
Wyjście przełączające
PNP
Częstotliwość przełączania
10 Hz
Przyłącze
M12x1, 4-stykowe
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
EAC
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01