Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne odporne na wysokie ciśnienie
Wymiary
51 x 31.75 mm
Wyjście przełączające
PNP
Częstotliwość przełączania
10 Hz
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Przyłącze
M12x1, 4-stykowe
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BES 516-300-S295/1.250"-S4 | BES 516-300-S358/1.250"-S4 | |
|
-
Cena katalogowa
|
391,72 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | 51 x 31.75 mm | Ø 12.7 mm x 1.25 ″ |
|---|---|---|
| Wyjście przełączające | PNP | PNP/NPN, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 10 Hz | 30 Hz |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna | Cynk Aluminium |
| Przyłącze | M12x1, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Kształt obudowy | - | Ø 12.7 mm |
| Montaż | - | montaż zabudowany |
| Zasięg | - | 2 mm |
| Materiał powierzchni aktywnej | - | Duroplast |
| Temperatura otoczenia | - | -25...70 °C |
| Maks. wytrzymałość na ściskanie | - | 206 bar |
| Stopień ochrony | - | IP67 |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD