Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne odporne na wysokie ciśnienie
Wymiary
51 x 48 x 95.885 mm
Kształt obudowy
D12.7
Zasięg
2 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
10 Hz
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BES 516-300-S295/3.775"-S4 | BES 516-300-S358/4.562"-S4 | |
|
-
Cena katalogowa
|
391,72 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | 51 x 48 x 95.885 mm | Ø 12.7 mm x 4.562 ″ |
|---|---|---|
| Kształt obudowy | D12.7 | Ø 12.7 mm |
| Zasięg | 2 mm | 2 mm |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP/NPN, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 10 Hz | 30 Hz |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna (1.4104), niklowane Cynk, Odlew ciśnieniowy |
Cynk Aluminium |
| Materiał powierzchni aktywnej | Ceramika | Duroplast |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Montaż | - | montaż zabudowany |
| Temperatura otoczenia | - | -25...70 °C |
| Maks. wytrzymałość na ściskanie | - | 206 bar |
| Stopień ochrony | - | IP67 |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD