Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BHS004K

BES 516-300-S315-S4-N

Czujniki indukcyjne do obszarów zagrożonych wybuchem

Wymiary
Ø 12 x 56 mm
Kształt obudowy
M12x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
1.5 mm
Interfejs
NAMUR
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
Ø 12 x 56 mm
Kształt obudowy
M12x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
1.5 mm
Interfejs
NAMUR
Częstotliwość przełączania
1000 Hz
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Materiał powierzchni aktywnej
POM
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Napięcie robocze Ub
7.7...9 VDC
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Maks. wytrzymałość na ściskanie
500 bar
Kategoria przeciwwybuchowa Ex
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3G (EPL Gc)
Stopień ochrony
IP68
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
CCC Ex
IECEx
ATEX
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01