Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BHS0053

BHS A404N-POC15-S49

Czujniki indukcyjne odporne na wysokie ciśnienie

Wymiary
Ø 6.5 x 45 mm
Kształt obudowy
D6.5
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
1.5 mm
Wyjście przełączające
PNP normalnie zamknięte (NC)
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
Ø 6.5 x 45 mm
Kształt obudowy
D6.5
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
1.5 mm
Wyjście przełączające
PNP normalnie zamknięte (NC)
Częstotliwość przełączania
4000 Hz
Materiał obudowy
Stal nierdzewna (1.4104)
Materiał powierzchni aktywnej
Ceramika
Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-25...80 °C
Maks. wytrzymałość na ściskanie
500 bar
Stopień ochrony
IP68
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
EAC
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01