Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wersja cylindryczna do zastosowań odpornych na wysokie ciśnienie
Wymiary
Ø 12 x 56 mm
Kształt obudowy
M12x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
2.5 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
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
| BHS B265V-PSD25-S04-003 | BHS B249V-PSD25-S04-003 | BHS B400V-PSD25-S04-003 | |
|
172,47 EUR
Cena katalogowa
|
172,47 EUR
Cena katalogowa
|
170,34 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 12 x 56 mm | Ø 12 x 56 mm | Ø 12 x 56 mm |
|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 2.5 mm | 2.5 mm | 2.5 mm |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 400 Hz | 400 Hz | 400 Hz |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna (1.4104) | Stal nierdzewna (1.4104) | Stal nierdzewna (1.4104) |
| Materiał powierzchni aktywnej | Ceramika | Ceramika | Ceramika |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Maks. wytrzymałość na ściskanie | 500 bar | 500 bar | 500 bar |
| Stopień ochrony | IP68 | IP68 | IP68 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD