BHS006Y
Czujniki indukcyjne odporne na wysokie ciśnienie
Kod produktu:
BHS G409N-NSD10-EP02
wycofywany z oferty
- Wymiary
- Ø 5 x 32 mm
- Kształt obudowy
- M5x0.5
- Montaż
- montaż zabudowany
- Zasięg
- 1 mm
- Wyjście przełączające
- NPN, styk zwierny (NO)
- Częstotliwość przełączania
- 3000 Hz
- Materiał obudowy
- Stal nierdzewna
- Materiał powierzchni aktywnej
- Ceramika
- Przyłącze
- Przewód, 2.00 m, PUR
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Temperatura otoczenia
- -25...80 °C
- Maks. wytrzymałość na ściskanie
- 500 bar
- Stopień ochrony
- IP68
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Arkusz danych.
-
End of Life Announcement
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01