Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BHS007J

BHS G409N-PSD10-EP00,3-GS49

Wersja cylindryczna do zastosowań odpornych na wysokie ciśnienie

Wymiary
Ø 5 x 32 mm
Kształt obudowy
M5x0.5
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
1 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
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
Ø 5 x 32 mm
Kształt obudowy
M5x0.5
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
1 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
3000 Hz
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Materiał powierzchni aktywnej
Ceramika
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.30 m, PUR
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-25...80 °C
Maks. wytrzymałość na ściskanie
500 bar
Stopień ochrony
IP68
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01