Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BIC0026

BIC 1I3-P2A20-Q40AA-GPX0B-050

Sprzęgła indukcyjne do transmisji sygnałów

Funkcja
Transmisja sygnałów
Typ sygnału
jednokierunkowe
Wyjścia cyfrowe
8x PNP/NPN
Odległość transmisji
3...8 mm
Komponent
Baza
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Funkcja
Transmisja sygnałów
Typ sygnału
jednokierunkowe
Wyjścia cyfrowe
8x PNP/NPN
Odległość transmisji
3...8 mm
Komponent
Baza
Przyłącze
Przewód, 5.00 m, PUR
Znamionowe napięcie pracy Ue
24 VDC
Materiał obudowy
Aluminium
Wymiary
40 x 40 x 75 mm
Temperatura otoczenia
0...50 °C
Stopień ochrony
IP67
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01