Zaloguj

Proszę się zalogować w celu indywidualnej kalkulacji ceny.

Zapomniałeś hasła?

Zawsze bądź na bieżąco

Nasz newsletter to regularne informacje o produktach, eventach, usługach i promocjach.

ZAREJESTRUJ SIĘ JAKO FIRMA

Sprawdzimy, czy masz już u nas numer klienta, aby połączyć z nim nowe konto internetowe.

Zarejestruj
Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BIC0039

BIC 2B2-P2A30-Q90AQ-GPX0B-050

Sprzęgła indukcyjne do transmisji sygnałów

Funkcja
Transmisja sygnałów
Typ sygnału
dwukierunkowe
Wejścia cyfrowe
4x PNP
Wyjścia cyfrowe
4x PNP
Odległość transmisji
3...10 mm
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Funkcja
Transmisja sygnałów
Typ sygnału
dwukierunkowe
Wejścia cyfrowe
4x PNP
Wyjścia cyfrowe
4x PNP
Odległość transmisji
3...10 mm
Komponent
Remote
Przyłącze
Przewód, 5.00 m, PUR
Napięcie wyjściowe
24 VDC
Wyjściowy prąd znamionowy
300 mA
Materiał obudowy
Aluminium
Wymiary
90 x 90 x 45 mm
Temperatura otoczenia
0...50 °C
Stopień ochrony
IP67
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01