Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BIC003C

BIC 1B2-P2A30-Q90AQ-GPX0B-050

Sprzęgła indukcyjne do transmisji sygnałów

Funkcja
Transmisja sygnałów
Typ sygnału
dwukierunkowe
Wejścia cyfrowe
4x PNP
Wyjścia cyfrowe
4x PNP
Odległość transmisji
3...10 mm
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Funkcja
Transmisja sygnałów
Typ sygnału
dwukierunkowe
Wejścia cyfrowe
4x PNP
Wyjścia cyfrowe
4x PNP
Odległość transmisji
3...10 mm
Komponent
Baza
Przyłącze
Przewód, 5.00 m, PUR
Znamionowe napięcie pracy Ue
24 VDC
Materiał obudowy
Aluminium
Wymiary
90 x 90 x 45 mm
Temperatura otoczenia
0...50 °C
Stopień ochrony
IP67
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01