Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BIC004A

BIC 2I2-V1A18-R01K01-SM3A30

Sprzęgła indukcyjne do transmisji sygnałów

Funkcja
Transmisja sygnałów
Typ sygnału
jednokierunkowe
Wejścia analogowe
4x analogowe, napięcie (0…10.65 V)
Odległość transmisji
1...3 mm
Komponent
Remote
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Funkcja
Transmisja sygnałów
Typ sygnału
jednokierunkowe
Wejścia analogowe
4x analogowe, napięcie (0…10.65 V)
Odległość transmisji
1...3 mm
Komponent
Remote
Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1, 3-stykowe
Napięcie wyjściowe
24 VDC
Wyjściowy prąd znamionowy
180 mA
Materiał obudowy
PET
Temperatura otoczenia
0...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ECLASS 8.1
27-04-90-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-04-90-90
eCl@ss 9.0
27-04-07-90
eCl@ss 9.1
27-04-07-90