Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Sprzęgła indukcyjne do zasilania
Funkcja
Tylko zasilanie
Odległość transmisji
0...5 mm
Komponent
Baza
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1, 4-stykowe
Znamionowe napięcie pracy Ue
24 VDC
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
| BIC 1P0-P2A20-M30ME-SM4A4A | BIC 1P0-P2A50-M30MI3-SM4A4A | BIC 2P0-P2A50-M30MI3-SM4A5A | |
|
-
Cena katalogowa
|
285,00 EUR
Cena katalogowa
|
270,00 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Funkcja | Tylko zasilanie | Tylko zasilanie | Tylko zasilanie |
|---|---|---|---|
| Odległość transmisji | 0...5 mm | 0...5 mm | 0...5 mm |
| Komponent | Baza | Baza | Remote |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Żeński, 5-stykowe |
| Znamionowe napięcie pracy Ue | 24 VDC | 24 VDC | - |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
| Materiał obudowy | - | Mosiądz niklowany, powlekane | Mosiądz niklowany, powlekane |
| Wymiary | - | Ø 30 x 100 mm | Ø 30 x 107.5 mm |
| Temperatura otoczenia | - | -5...55 °C | -5...55 °C |
| Napięcie wyjściowe | - | - | 24 VDC |
| Wyjściowy prąd znamionowy | - | - | 0.5 A |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD