Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Sprzęgła indukcyjne do zasilania
Funkcja
Tylko zasilanie
Odległość transmisji
0...5 mm
Komponent
Remote
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1, 5-stykowe
Napięcie wyjściowe
24 VDC
Zalecana alternatywa
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
Zalecana alternatywa
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
| BIC 2P0-P2A20-M30ME1-SM4A5A | BIC 1P0-P2A50-M30MI3-SM4A4A | BIC 2P0-P2A50-M30MI3-SM4A5A | |
|
-
Cena katalogowa
|
285,00 EUR
Cena katalogowa
|
270,00 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Funkcja | Tylko zasilanie | Tylko zasilanie | Tylko zasilanie |
|---|---|---|---|
| Odległość transmisji | 0...5 mm | 0...5 mm | 0...5 mm |
| Komponent | Remote | Baza | Remote |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1, 5-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Żeński, 5-stykowe |
| Napięcie wyjściowe | 24 VDC | - | 24 VDC |
| Wyjściowy prąd znamionowy | 200 mA | - | 0.5 A |
| Materiał obudowy | Mosiądz, powlekane | Mosiądz niklowany, powlekane | Mosiądz niklowany, powlekane |
| Temperatura otoczenia | -5...55 °C | -5...55 °C | -5...55 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
| Znamionowe napięcie pracy Ue | - | 24 VDC | - |
| Wymiary | - | Ø 30 x 100 mm | Ø 30 x 107.5 mm |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD