Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BIC005N

BIC 1I0-N2A02-M30TI-BPX03-030

Sprzęgła indukcyjne do transmisji sygnałów

Typ sygnału
jednokierunkowe
Odległość transmisji
1...6 mm
Komponent
Baza
Przyłącze
Przewód, 3.00 m, PUR
Znamionowe napięcie pracy Ue
24 VDC
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Typ sygnału
jednokierunkowe
Odległość transmisji
1...6 mm
Komponent
Baza
Przyłącze
Przewód, 3.00 m, PUR
Znamionowe napięcie pracy Ue
24 VDC
Materiał obudowy
Mosiądz
Temperatura otoczenia
0...50 °C
Stopień ochrony
IP67
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01